PKB 140X3,6 BK - 케이블 타이
PKB 140X3,6 BK
-
케이블 타이
1005525
케이블 타이, 내자외선(UV), 치수: L x W, 140 x 3.6 mm, 색상: 검정색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
케이블 타이
인장 강도 GRP
130 N
치수
폭
3.6 mm
길이
140 mm
소재 사양
색상
검정
소재
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V2
구성품
할로겐 프리
케이블 / 라인
인장 강도
130 N
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 85 °C
주변 온도 (조립)
-10 °C ... 60 °C
내자외선 복사에 대한 내성
예
마운팅
마운트 타입
제거 가능
상용 데이터
항목 번호
1005525
패키지 단위
1,000 pc
최소 주문 수량
1 pc
판매 키
06
제품 키
BE7131
GTIN
4017918012595
개당 중량(패키지 포함)
0.635 g
개당 중량(패키지 제외)
0.635 g
관세 번호
39269097
원산지
US