직경이 32-33 mm인 전선 및 사전 조립된 케이블을 수용하기 위한 일자홈 슬리브는 KEL 16/4, KEL 16/8, KEL 24/4, KEL 24/5, KEL 24/7, KEL 24/10 등의 KEL 밀폐 프레임에서 사용할 수 있습니다. 또한 이 슬리브는 설치 시 DIN EN 50262에 따라 스트레인 릴리프 장치의 역할도 합니다.
KDT 32-33
-
케이블 슬리브
3063413
소형 일자홈 케이블 슬리브는 직경이 32-33 mm인 전선에 적합합니다.