KDT 16/7 - 케이블 슬리브
KDT 16/7
-
케이블 슬리브
3063485
슬릿이 없는 케이블 슬리브, 조립되지 않은 16개 케이블용. 홀 직경: 7.1 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
제품 설명
슬릿이 없는 슬리브
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
케이블 슬리브
전선 수
16
소재 사양
소재
탄성중합체
UL 94에 따른 난연성등급
V0
케이블 / 라인
외부 케이블 직경
7 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP54
주변 온도(작동)
-20 °C ... 80 °C
상용 데이터
항목 번호
3063485
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7CCX
GTIN
4046356623902
개당 중량(패키지 포함)
26.23 g
개당 중량(패키지 제외)
26.23 g
관세 번호
40169300
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27144425
ECLASS-15.0
27144425
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말