BSL2-2,54/16-ST - 케이블 세트
BSL2-2,54/16-ST
-
케이블 세트
2201281
HBUS 커넥터의 교차 DIN 레일 연결용 케이블 브리지
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
케이블 세트
하우징 타입
DIN 43880에 따른 배전반에서 사용하기 위한 DIN 레일 하우징
핀 수
16
간격
2.54 mm
치수
길이
800 mm
간격
2.54 mm
소재 사양
색상
검정색 (RAL 9005)
하우징 소재
PA
상용 데이터
항목 번호
2201281
패키지 단위
200 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ACHBBZ
GTIN
4046356753999
개당 중량(패키지 포함)
56.04 g
개당 중량(패키지 제외)
36 g
관세 번호
85444290
원산지
TW
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121409
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말