케이블 라우팅 및 케이블 보호
WP-SC BRASS 27 - 케이블 보호 엔드 슬리브
WP-SC BRASS 27
-
케이블 보호 엔드 슬리브
3241069
케이블 보호 엔드 슬리브, 소재: 니켈 도금 황동, 색상: 은색, 내부 직경: 21.5 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
보호 캡
치수
직경
27 mm
내부 치수
내부 직경
21.5 mm
소재 사양
소재
니켈 도금 황동
구성품
할로겐 프리
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 250 °C
상용 데이터
항목 번호
3241069
패키지 단위
25 pc
최소 주문 수량
25 pc
제품 키
AF7DSA
GTIN
4046356711913
개당 중량(패키지 포함)
10.568 g
개당 중량(패키지 제외)
8.34 g
관세 번호
74122000
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27430316
ECLASS-15.0
27430316
ETIM
ETIM 10.0
EC000519
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
ff3fb687-d77a-4398-a52e-7679fc8e0cea
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
1.377 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
WP-STEEL ZC 27
-
보호 호스
3240866
WP-STEEL S 27
-
보호 호스
3240864
자주 검색되는 항목
보호 호스
케이블 타이
케이블 덕트
제품 도움말