NLC-USB TO SERIAL-CBL 2M - 전선
NLC-USB TO SERIAL-CBL 2M
-
전선
2400111
케이블
, 직렬, USB - RJ11/12
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
어댑터 케이블
케이블 / 라인
케이블 길이
2 m
상용 데이터
항목 번호
2400111
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRACAZ
GTIN
4046356977234
개당 중량(패키지 포함)
44 g
개당 중량(패키지 제외)
42 g
관세 번호
85444290
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27242220
ETIM
ETIM 9.0
EC000237
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600