KMT 48X15 SO:CMS - 케이블 마커
KMT 48X15 SO:CMS
-
케이블 마커
0814283
케이블 마커, 마운팅 타입: 케이블 타이로 조립
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
장치 마커
치수
폭
15 mm
길이
48 mm
소재 사양
색상
흰색
소재
폴리에스테르 포일
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 100 °C
표준 및 규정
와이프 저항(Wipe resistance)
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
마운팅
마운트 타입
케이블 타이로 조립
상용 데이터
항목 번호
0814283
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
BG8131
GTIN
4017918959562
개당 중량(패키지 포함)
400 MGM
개당 중량(패키지 제외)
400 MGM
관세 번호
85369010
원산지
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말