IBSL PSC CU3/1,5-METER - 케이블
IBSL PSC CU3/1,5-METER
-
케이블
2722137
INTERBUS-Loop 2 액추에이터 공급 케이블, 검정색, 3 x 1.5 mm
2
, 미터 단위
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
미터 단위 데이터 케이블
핀 수
3
전기적 속성
전송 매체
구리
인터페이스
신호
INTERBUS
케이블 / 라인
케이블 길이
다양
상용 데이터
항목 번호
2722137
패키지 단위
1 m
최소 주문 수량
1 m
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
DRIA3K
GTIN
4017918140816
개당 중량(패키지 포함)
104.8 g
개당 중량(패키지 제외)
104.8 g
관세 번호
85444993
원산지
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말