에너지 저장 시스템용 커넥터
BPC CABLE SEAL D9.6-10.7 - 케이블 글랜드
BPC CABLE SEAL D9.6-10.7
-
케이블 글랜드
1586740
케이블 글랜드, 색상: 투명/흰색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
보호 캡
소재 사양
색상
투명/흰색
소재
플라스틱 (UL94 HB)
절연 소재
软胶
케이블 / 라인
할로겐 프리
예
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 85 °C
상용 데이터
항목 번호
1586740
패키지 단위
150 pc
최소 주문 수량
150 pc
제품 키
ABLDBA
GTIN
4067923141995
개당 중량(패키지 포함)
1.795 g
개당 중량(패키지 제외)
1.73 g
관세 번호
40169300
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440209
ECLASS-15.0
27440209
ETIM
ETIM 10.0
EC002641
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400