CD 100X80 CUS - 케이블 덕트
CD 100X80 CUS
-
케이블 덕트
3240403
케이블 덕트, 회색, 상단 및 하단 부품으로 구성, 폭: 100 mm, 높이: 80 mm, 길이: 고객 주문에 맞게 제공
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
슬롯 케이블 트렁킹 시스템
연결 데이터
정격 전선
5577 mm²
치수
폭
100 mm
높이
80 mm
길이
2000 mm
소재 사양
색상
회색
소재
PVC
UL 94에 따른 난연성등급
V0
구성품
무연
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-5 °C ... 60 °C
상용 데이터
항목 번호
3240403
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
10 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
BH8441
관세 번호
39259020
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27400703
ECLASS-15.0
27400703
ETIM
ETIM 10.0
EC000012
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131700