CUTFOX 16 VDE_DB - 케이블 절단 도구
1212789

케이블 커터, 대형 톱니가 있는 정밀 블레이드, 최대 50 mm2의 구리 및 알루미늄용, VDE 1000 V AC/1500 V DC 테스트됨, 포장 타입: 판매 디스플레이용 홀더 있음(백카드)

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

특수 고급 공구강으로 제작된 VDE 테스트 절단 도구
오랜 기간 안정적인 절단 성능을 제공하는 고주파 강화 처리된 블레이드