CUTFOX 12_DB - 케이블 절단 도구
1212788

케이블 커터, 최대 직경 12 mm(최대 35 mm2)의 구리 및 알루미늄용, 포장 타입: 판매 디스플레이용 홀더 있음(백카드)

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

작업 피로를 방지하는 인체 공학적 핸들 설계
전문적인 절단 작업을 위한 CUTFOX ... 케이블 커터
높은 힘을 받는 케이블 커터의 모든 부품은 열처리 또는 특수 강화 처리되었습니다.