CUTFOX 10 120V - 케이블 절단 도구
CUTFOX 10 120V
-
케이블 절단 도구
1206832
절단 기계, 케이블, litz 전선 및 수축 슬리브용, 120 V 주 전압용
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
일반
절단 효율성
제품 속성
다이얼로그 언어
독일어 / 영어 / 프랑스어 / 이탈리아어
최대 절단 수
999
최대 처리량
8
케이블 길이
2 ... 99999
호스트 시스템 인터페이스
RS-232
피드 속도
0.5 m/s
전기적 속성
전력 소모량
80 VA
공급
공급 전압
120 V AC
연결 데이터
케이블 사이즈, 연선
10 mm² ... 0.08 mm²
단선 케이블 사이즈
0.08 mm² ... 2.5 mm²
치수
폭
194 mm
높이
228 mm
길이
301 mm
케이블 / 라인
외부 케이블 직경
≤ 8.00 mm
상용 데이터
항목 번호
1206832
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BH3211
GTIN
4017918178864
개당 중량(패키지 포함)
11.586 kg
개당 중량(패키지 제외)
11.586 kg
관세 번호
84798100
원산지
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
CUTFOX 10 C-UN
-
도구/자동 장치용 액세서리
1208393
CF-10 WHEEL SET
-
교체 부품
1207271
CF-10 CUTTER KNIFE SET
-
예비 나이프
1207284
CUTFOX 10 R-C
-
교체 부품
1208403
CUTFOX 10 BAR
-
교체 부품
1208416
CF-10 ABZH
-
교체 부품
1207297
CF-10 FUSE 120V SET
-
교체 퓨즈
1207323
CF-10 FUSE 250V SET
-
교체 퓨즈
1207310
제품 도움말