UC-07S1N8A80ACX
-
케이블 커넥터
1242658
M23, 케이블 커넥터, 애플리케이션: 신호, 시리즈: UC, 직선, 차폐: 예, 스크류 잠금, 핀 수: 7, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 소켓, 크림프 연결, 케이블 직경 범위: 11.5 mm ... 13.5 mm, 코딩: N, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다