UC-06P1N8A80DU
-
케이블 커넥터
1606092
M23, 케이블 커넥터, 애플리케이션: 신호, 시리즈: UC, 직선, 차폐: 예, 스크류 잠금, 핀 수: 6, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 핀, 크림프 연결, 케이블 직경 범위: 2 mm ... 14.5 mm, 코딩: N, 제외 조항 6c (Pb < 0.1 %) 없는 RoHS II에 따른 대체 제품 주문 번호: 1242072