TC-06S1N8A8059 - 케이블 커넥터
TC-06S1N8A8059
-
케이블 커넥터
1613165
케이블 커넥터, 애플리케이션: 신호, 핀 수: 6, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 소켓, 크림프 연결, 코딩: N
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
주문 정보:
크림프 접점 Ø 2 mm 별도 주문
제품 속성
제품 타입
원형 커넥터(케이블측)
커넥터
절연체
참고
주문 정보: 크림프 접점 Ø 2 mm 별도 주문
코딩
N
소재 (절연체)
PA 6.6
연결 타입
크림프 연결
접점 유형
소켓
애플리케이션
신호
핀 수
6
회전 방향
표준
연결 프로파일
6
번호 (접점 그룹 1)
6
접점 직경 (접점 그룹 1)
2 mm
정격 전류 연락처 (접점 그룹 1)
20 A (최대 케이블 사이즈용)
정격 전압 연락처 (접점 그룹 1)
48 V AC
74 V DC
정격 서지 전압
1.5 kV
서지전압 카테고리
III
오염등급
3
상용 데이터
항목 번호
1613165
패키지 단위
20 pc
최소 주문 수량
1 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
ABRIDA
GTIN
4046356878661
개당 중량(패키지 포함)
75.57 g
개당 중량(패키지 제외)
71.395 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440312
ETIM
ETIM 9.0
EC002641
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
ef584bf8-242e-413d-95c6-cb6247834809
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말