SM-7ES1N8A8L04 - 케이블 커넥터
1605861

연결 방법

케이블 커넥터, 애플리케이션: 전원, 긴 직선, SPEEDCON, M40, 핀 수: 4+3+PE, 접점 유형: 소켓, 차폐: 예, 케이블 직경 범위: 20.5 mm ... 26.5 mm, 핀 수: 8, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: SM

제품의 세부 정보








이점

산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호
크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립
유연한 사용: 다양한 직경의 케이블을 안정적으로 연결