SM-7ES1N8A800C - 케이블 커넥터
1410067

연결 방법

케이블 커넥터, 애플리케이션: 전원, 짧은 직선, 스크류 잠금, M40, 핀 수: 4+3+PE, 접점 유형: 소켓, 차폐: 예, 보호 수준: IP67, 케이블 직경 범위: 9 mm ... 12.5 mm, 핀 수: 8, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: SM 대체 제품: 1628665

제품의 세부 정보