SB-8EP0A8A8L33S
-
케이블 커넥터
1027472
M40, 케이블 커넥터, 애플리케이션: 전원, 시리즈: SB, 긴 직선, 차폐: 예, SPEEDCON, 핀 수: 4+4+PE / 3+N+PE, 접점 유형: 핀, 크림프 연결, 케이블 직경 범위: 14 mm ... 20.5 mm, 코딩: 신호, 코딩 1, 제외 조항 6c (Pb < 0.1 %) 없는 RoHS II에 따른 대체 제품 주문 번호: 1238095
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 연결 시간 단축
잘못된 연결을 확실하게 방지하는 기계적 코딩
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호