RF-16P1N8A80DUX - 케이블 커넥터
1242812

연결 방법

케이블 커넥터, 애플리케이션: 피드백, 신호, 직선, 스크류 잠금, M23, 핀 수: 16, 접점 유형: 핀, 차폐: 예, 케이블 직경 범위: 5 mm ... 13.2 mm, 핀 수: 16, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: RF, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품