RC-07S1NS280R1 - 케이블 커넥터
RC-07S1NS280R1
-
케이블 커넥터
1627615
케이블 커넥터
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
원형 커넥터 (장치측)
커넥터
절연체
코딩
N
삽입/제거 싸이클
50
연결 타입
스크류 연결
접점 유형
소켓
애플리케이션
신호
핀 수
7
회전 방향
표준
연결 프로파일
7
번호 (접점 그룹 1)
7
접점 직경 (접점 그룹 1)
2 mm
정격 전류 연락처 (접점 그룹 1)
20 A (최대 케이블 사이즈용)
정격 전압 연락처 (접점 그룹 1)
48 V AC
74 V DC
정격 서지 전압
1.5 kV
서지전압 카테고리
III
오염등급
3
하우징
참고
접점 삽입 별도 주문
타입
케이블 커넥터 하우징
스레드 타입
M23
설계
직선
잠금 타입
스크류 잠금
Pg 스크류 연결
없음
소재 (하우징)
금속
보호 수준 (플러그 삽입됨)
IP65
IP67
IP68
씰
외부 케이블 직경
5.5 mm ... 6.5 mm
밀폐 소재
NBR
상용 데이터
항목 번호
1627615
패키지 단위
20 pc
최소 주문 수량
1 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
ABRAFA
GTIN
4055626166902
개당 중량(패키지 포함)
67.7 g
개당 중량(패키지 제외)
67.7 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(a), 6(a)-I, 6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
501fca1b-974b-4e96-9670-705ecb113f41
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말