RC-07S1N8A80NYX - 케이블 커넥터
1240537

M23, 케이블 커넥터, 애플리케이션: 신호, 직선, 스크류 잠금, 핀 수: 7, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 소켓, 크림프 연결, 케이블 직경 범위: 7.5 mm ... 9.5 mm, 코딩: N, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품