RC-06S1N8A80LB - 케이블 커넥터
1594072

M23, 케이블 커넥터, 애플리케이션: 신호, 직선, 스크류 잠금, 핀 수: 6, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 소켓, 크림프 연결, 케이블 직경 범위: 3 mm ... 10.5 mm, 코딩: N. 이 제품은 단종 진행 중입니다. 이 제품은 신규 프로젝트에 더 이상 사용해서는 안 됩니다. 다른 제품에 대해서는 영업 담당자에게 문의하십시오. 대체 제품: 1629236

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품