HC-26P1N8A80DUX - 케이블 커넥터
1244836

연결 방법

케이블 커넥터, 애플리케이션: 신호, 직선, 스크류 잠금, M27, 핀 수: 26, 접점 유형: 핀, 차폐: 예, 보호 수준: IP67, 케이블 직경 범위: 2 mm ... 14.5 mm, 핀 수: 26, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: HC, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품