HC-26P1N1280DUX
-
케이블 커넥터
1240137
케이블 커넥터, 애플리케이션: 신호, 직선, 스크류 잠금, M27, 핀 수: 26, 접점 유형: 핀, 차폐: 예, 보호 수준: IP67, 케이블 직경 범위: 2 mm ... 14.5 mm, 핀 수: 26, 연결 방법: 납땜 단자, 시리즈: HC, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다