LA 4-M10 - 케이블 연결 너트
LA 4-M10
-
케이블 연결 너트
2112035
스레디드 볼트 고정용 케이블 연결 너트, M10 스레드용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
연결 데이터
연결 타입
스크류 연결
스크류 스레드
M3
스트리핑 길이
8 mm
내부 원통 게이지
A4
단선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 6 mm²
케이블 사이즈 AWG
24 ... 10 (IEC에 따라 변경됨)
케이블 사이즈, 연선
0.2 mm² ... 4 mm²
케이블 사이즈, 연선[AWG]
24 ... 12 (IEC에 따라 변경됨)
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음)
0.34 mm² ... 4 mm²
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰)
0.25 mm² ... 4 mm²
치수
폭
17 mm
높이
30 mm
깊이
30 mm
소재 사양
소재
PA 6.6
UL 94에 따른 난연성등급
V2
상용 데이터
항목 번호
2112035
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE733Z
GTIN
4017918052713
개당 중량(패키지 포함)
21.7 g
개당 중량(패키지 제외)
21.7 g
관세 번호
85369010
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27182807
ETIM
ETIM 9.0
EC002625
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말