LA 10-M12 - 케이블 연결 너트
LA 10-M12
-
케이블 연결 너트
2112093
스레디드 볼트 고정용 케이블 연결 너트, M12 스레드용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
연결 데이터
연결 타입
스크류 연결
치수
폭
19 mm
높이
39.1 mm
깊이
39.1 mm
상용 데이터
항목 번호
2112093
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE733Z
GTIN
4017918052775
개당 중량(패키지 포함)
34.81 g
개당 중량(패키지 제외)
34.81 g
관세 번호
85369010
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27182807
ECLASS-15.0
27182807
ETIM
ETIM 10.0
EC002625
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700