최근 검색 내용
로그인
0
비교에 제품이 없습니다
제품
제품 개요
신제품
장치 연결 기술용 제품 탐색기
기술
고객 맞춤형 솔루션
구성기
샘플 서비스
제품 적합성
경쟁사 대체품 찾기
공급, 충전 및 보호
DC/DC 컨버터 및 DC/AC 인버터
EMC 필터
E-Mobility용 충전 기술
메인 전원 보호를 위한 보호 릴레이
무정전 전원 공급 장치(UPS)
서지 보호
이중화 모듈
장치 회로 차단기
전원 공급 장치
마킹, 조립 및 설치
마킹 제품
산업용 조명 및 신호 기술
수공구
워크스테이션 솔루션
인쇄기
자동 공구
정션 박스 및 엔클로저
컨트롤 캐비닛 액세서리
컨트롤 캐비닛 제조용 소프트웨어
크림프 커넥터
페룰
스위칭, 측정 및 모니터링
I/O 신호 마샬링
릴레이 및 무접점 릴레이
모터 스타터 및 전자 스위칭 장치
세이프티 릴레이 모듈 및 센서
시그널 컨디셔너 및 측정 변환기
에너지 모니터링
컨택터 및 전원 릴레이
프로세스 인디케이터 및 필드 장치
연결
PCB 단자대 및 PCB 커넥터
단자대
보드-투-보드 커넥터
분배기, 어댑터, 전선 커넥터
분배 블록 및 장치 단자대
전자 하우징
커넥터
컨트롤러용 시스템 케이블링
케이블 및 라인
플러그-인 테스트 시스템
자동화
HMI 및 IPC
PLC(컨트롤러) 및 I/O
PLCnext Technology
빌딩 자동화
산업용 통신
스마트 서비스
에지 컴퓨팅
오토메이션 소프트웨어
산업 및 동향
개요
현장 적용 예시
섹터 커플링
프로세스 산업
Power-to-X
프로세스 자동화
조선 해양
전원
전력 송전 및 배전
배터리 저장 시스템
기존의 발전 방식
태양광 전력
풍력 발전
산업 분야의 DC 전원 그리드
생산, 장치 및 시스템 제조
자동차 산업
디지털 팩토리
전기 설비
무인 운반 차량 시스템(AGV/ AGVS)
장치 제조업체
머신 빌딩
제어 캐비닛
인프라
철도
빌딩
데이터 센터
E-MOBILITY
전기 차량
기타 주제
농업용 구성품
스마트 네트워크용 데이터 커넥터
기능적 세이프티
산업용 보안
산업용 원격 통신
전원 안정성
비디오 감시
COMPLETE line
기업 정보
회사
개요
피닉스컨택트 그룹
피닉스컨택트의 기업 문화 및 사업 방식
All Electric Society
규정 준수
지속 가능성
피닉스컨택트의 역사
공급업체
이벤트 및 뉴스
개요
이벤트 및 무역 박람회
뉴스
서비스 및 지원 개요
개요
카탈로그 및 브로셔
연락처
PLCnext Community
고객 지원
자주 묻는 질문
장치 제조업체를 위한 정보
제품 사용 컨설팅
고객 맞춤형 솔루션
컨트롤 캐비닛 제작을 위한 엔지니어링 데이터
PCB 컴포넌트에 대한 엔지니어링 데이터
구성기
제작 및 배송
온라인 서비스
데이터 프로비저닝
샘플 서비스
설치 및 운용
마킹 솔루션용 서비스
Product Security Incident Response Team
내 피닉스컨택트
로그인 / 등록
등록 혜택
내 제품 목록
내 비교
홈
제품
CABLE-KS50/KS50/9,0M/YUC/CS - 케이블
CABLE-KS50/KS50/9,0M/YUC/CS
-
케이블
2904410
조립된 라운드 케이블, 2개의 몰딩 50핀 소켓 스트립 있음(1:1 연결). 케이블 길이: 9.0 m
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
시스템 케이블
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-20 °C ... 50 °C
주변 온도(보관/운송)
-20 °C ... 70 °C
전기적 속성
작동 전압 (DC)
≤ 30 V DC
전류 (경로당)
≤ 500 mA (최대 70°C 주변 온도)
지원되는 컨트롤러: YOKOGAWA CS3000 CentumVP
적합한 I/O 카드
AAR145
케이블 / 라인
케이블 길이
9 m
50X0.14 [PVC]
UL AWM 스타일
2464/1061
핀 수
50
차폐
예
케이블 타입
50X0.14 [PVC]
전선 타입
조립된 차폐 라운드 케이블
전선 구조 신호 라인
7x 0.16 mm
AWG 신호 라인
26
케이블 사이즈
50x 0.14 mm²
절연 포함 전선 직경
1 mm ±0.03 mm
외부 케이블 직경
11.00 mm ±0.3 mm
외부 시스(sheath), 소재
반경질 PVC
외부 시스(sheath), 색상
회색
전선 소재
주석 도금 Cu litz 전선
케이블 저항
≤ 145 Ω/km (20 °C의 경우)
절연 저항
≥ 20 MΩ*km (20 °C)
최소 곡률반경, 고정 설치
114 mm
최소 휨 반지름, 이동식 설치
205 mm
동적 부하 용량(굽힘)
최대 휨 주기: 5000 (≥ 18x 외부 직경의 반경)
할로겐 프리
아니오
내염성
IEC 60332-1-2(원시 케이블)
VDE 0842, 파트 332-1-2(원시 케이블)
IEC 60332-3-22(원시 케이블)
UL VW-1
CSA FT-1
내유성
간헐전 분무를 견딜 수 있음(원시 케이블)
연결 데이터
필드 레벨
연결 타입
Yokogawa, KS compatible
연결 수
1
핀 수
50
조임 토크
0.5 Nm (스크류 연결)
제어 시스템 레벨
연결 타입
Yokogawa, I/O cards compatible
연결 수
1
핀 수
50
조임 토크
0.5 Nm (스크류 연결)
참고
작동에 대한 참고 사항
올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다.
상용 데이터
항목 번호
2904410
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DK2CZZ
GTIN
4055626062068
개당 중량(패키지 포함)
1,858 g
개당 중량(패키지 제외)
1,858 g
관세 번호
85444290
원산지
CN
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말