CABLE-KS40/KS40/2,0M/YUC/CS - 케이블
CABLE-KS40/KS40/2,0M/YUC/CS
-
케이블
2904425
조립된 라운드 케이블, 2개의 몰딩 40핀 소켓 스트립 있음(1:1 연결). 케이블 길이: 2.0 m
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
시스템 케이블
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-20 °C ... 50 °C
주변 온도(보관/운송)
-20 °C ... 70 °C
전기적 속성
작동 전압 (DC)
≤ 30 V DC
전류 (경로당)
≤ 500 mA (최대 70°C 주변 온도)
지원되는 컨트롤러: YOKOGAWA CS3000 CentumVP
적합한 I/O 카드
AAT145
케이블 / 라인
케이블 길이
2 m
50X0.14 [PVC]
UL AWM 스타일
2464/1061
핀 수
50
차폐
예
케이블 타입
50X0.14 [PVC]
전선 타입
조립된 차폐 라운드 케이블
전선 구조 신호 라인
7x 0.16 mm
AWG 신호 라인
26
케이블 사이즈
50x 0.14 mm²
절연 포함 전선 직경
1 mm ±0.03 mm
외부 케이블 직경
11.00 mm ±0.3 mm
외부 시스(sheath), 소재
반경질 PVC
외부 시스(sheath), 색상
회색
전선 소재
주석 도금 Cu litz 전선
케이블 저항
≤ 145 Ω/km (20 °C의 경우)
절연 저항
≥ 20 MΩ*km (20 °C)
최소 곡률반경, 고정 설치
114 mm
최소 휨 반지름, 이동식 설치
205 mm
동적 부하 용량(굽힘)
최대 휨 주기: 5000 (≥ 18x 외부 직경의 반경)
할로겐 프리
아니오
내염성
IEC 60332-1-2(원시 케이블)
VDE 0842, 파트 332-1-2(원시 케이블)
IEC 60332-3-22(원시 케이블)
UL VW-1
CSA FT-1
내유성
간헐전 분무를 견딜 수 있음(원시 케이블)
연결 데이터
필드 레벨
연결 타입
Yokogawa, KS compatible
연결 수
1
핀 수
40
조임 토크
0.5 Nm (스크류 연결)
제어 시스템 레벨
연결 타입
Yokogawa, I/O cards compatible
연결 수
1
핀 수
40
조임 토크
0.5 Nm (스크류 연결)
참고
작동에 대한 참고 사항
올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다.
상용 데이터
항목 번호
2904425
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DK2CZZ
GTIN
4055626062211
개당 중량(패키지 포함)
532 g
개당 중량(패키지 제외)
532 g
관세 번호
85444290
원산지
CN
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600