CABLE-FLK20/OE/0,14/ 600/R&M - 케이블
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 600/R&M
-
케이블
2900606
조립된 라운드 케이블, 20핀 소켓 스트립 및 개방형 끝 있음, 케이블 길이: 6 m
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
시스템 케이블
케이블 / 라인
20X0.14 [PVC]
UL AWM 스타일
2464/1061
핀 수
20
차폐
아니오
케이블 타입
20X0.14 [PVC]
전선 타입
라운드 케이블 세트
전선 구조 신호 라인
7x 0.16 mm
AWG 신호 라인
26
케이블 사이즈
20x 0.14 mm²
절연 포함 전선 직경
1 mm ±0.03 mm
외부 케이블 직경
7.60 mm ±0.4 mm
외부 시스(sheath), 소재
반경질 PVC
외부 시스(sheath), 색상
회색
전선 소재
주석 도금 Cu litz 전선
케이블 저항
≤ 145 Ω/km (20 °C)
절연 저항
≥ 20 MΩ*km (20 °C)
최소 곡률반경, 고정 설치
64 mm
최소 휨 반지름, 이동식 설치
120 mm
동적 부하 용량(굽힘)
최대 휨 주기: 5000 (≥ 15x 외부 직경의 반경)
할로겐 프리
아니오
내염성
IEC 60332-1-2(원시 케이블)
VDE 0842, 파트 332-1-2(원시 케이블)
IEC 60332-3-22(원시 케이블)
UL VW-1
CSA FT-1
내유성
간헐전 분무를 견딜 수 있음(원시 케이블)
연결 데이터
필드 레벨
연결 타입
IDC/FLK 소켓 스트립
연결 수
1
핀 수
20
간격
2.54 mm
제어 시스템 레벨
연결 타입
단일 전선
핀 수
20
참고
작동에 대한 참고 사항
올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다.
상용 데이터
항목 번호
2900606
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
DK2AZZ
GTIN
4046356516310
개당 중량(패키지 포함)
485.34 g
개당 중량(패키지 제외)
444.44 g
관세 번호
85444290
원산지
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50