CABLE-D62SUBH/B/B/1000/GK3 - 케이블
CABLE-D62SUBH/B/B/1000/GK3
-
케이블
2300902
조립된 차폐 라운드 케이블, 62핀 D-SUB 소켓 있음, 케이블 길이: 10 m
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
시스템 케이블
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-20 °C ... 50 °C
전기적 속성
작동 전압
≤ 50 V AC
작동 전압 (DC)
≤ 60 V DC
전류 (경로당, 50°C)
≤ 1 A
케이블 / 라인
케이블 길이
10 m
핀 수
62
차폐
예
전선 타입
조립된 차폐 라운드 케이블
전선 구조 신호 라인
7x 0.16 mm
AWG 신호 라인
26
케이블 사이즈
62x 0.14 mm²
외부 케이블 직경
12.20 mm
외부 시스(sheath), 소재
PVC
외부 시스(sheath), 색상
회색
전선 소재
주석 도금 Cu litz 전선
절연 저항
100 MΩ*km
할로겐 프리
아니오
연결 데이터
필드 레벨
연결 타입
고밀도 D-SUB 소켓 스트립
연결 수
1
핀 수
62
제어 시스템 레벨
연결 타입
고밀도 D-SUB 소켓 스트립
연결 수
1
핀 수
62
참고
작동에 대한 참고 사항
올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다.
상용 데이터
항목 번호
2300902
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DK2AZZ
GTIN
4017918905026
개당 중량(패키지 포함)
2,536.8 g
개당 중량(패키지 제외)
2,536.8 g
관세 번호
85444290
원산지
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50