CA-1RP1N8AT007
-
케이블 커넥터
1624077
M23, 케이블 커넥터, 애플리케이션: 신호, 시리즈: CA, 각짐, 차폐: 예, 스크류 잠금, 핀 수: 16+2+FE, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 핀, 크림프 연결, 케이블 직경 범위: 6 mm ... 10 mm, 코딩: N, 이 제품은 2026년 3분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
제약된 공간을 위한 직각 케이블 아웃렛
조정 가능한 케이블 아웃렛 방향으로 인해 다양한 애플리케이션에 맞게 조정 가능
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
유연한 현장 조립용 커넥터
안정적인 신호 전송을 위한 일관된 EMC 보호
크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립