CA-17F1N8A8503S - 케이블 커넥터
1619458

M23, 케이블 커넥터, 애플리케이션: 신호, 시리즈: CA, 직선, 차폐: 예, SPEEDCON, 핀 수: 17, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 소켓, 크림프 연결, 케이블 직경 범위: 6 mm ... 10 mm, 코딩: N

제품의 세부 정보









이점

높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
유연한 현장 조립용 커넥터
산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호
SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 연결 시간 단축
크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립