CA-12P1N128006S
-
케이블 커넥터
1619548
M23, 케이블 커넥터, 애플리케이션: 신호, 시리즈: CA, 직선, 차폐: 예, SPEEDCON, 핀 수: 12, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 핀, 납땜 단자, 케이블 직경 범위: 4 mm ... 6 mm, 코딩: N
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
유연한 현장 조립용 커넥터
안정적인 신호 전송을 위한 일관된 EMC 보호
SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 연결 시간 단축
납땜 연결: 다양한 litz 전선을 위한 검증된 연결 기술