CA-09S2N1280DN - 케이블 커넥터
1624301

M23, 케이블 커넥터, 애플리케이션: 신호, 시리즈: CA, 직선, 차폐: 예, 스크류 잠금, 핀 수: 8+1, 회전 방향: 카운터 방향, 접점 유형: 소켓, 납땜 연결, 케이블 직경 범위: 3 mm ... 14.5 mm, 코딩: N, 제외 조항 6c (Pb < 0.1 %) 없는 RoHS II에 따른 대체 제품 주문 번호: 1245139

제품의 세부 정보