cUL Recognized
승인 ID: E335019-20141210| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 전원 | 48 V | 12 A | 14 | |
| 신호 | 48 V | 6 A | 18 | |
UL 승인됨
승인 ID: E335019-20141210| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 전원 | 48 V | 20 A | 14 | |
| 신호 | 48 V | 8 A | 18 | |
M23, 케이블 커넥터, 애플리케이션: 신호, 시리즈: CA, 각짐, 차폐: 예, SPEEDCON, 핀 수: 8+1, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 핀, 납땜 연결, 케이블 직경 범위: 6 mm ... 10 mm, 코딩: N
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 전원 | 48 V | 12 A | 14 | |
| 신호 | 48 V | 6 A | 18 | |
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 전원 | 48 V | 20 A | 14 | |
| 신호 | 48 V | 8 A | 18 | |