CA-07P1N12T006X - 케이블 커넥터
1244135

M23, 케이블 커넥터, 애플리케이션: 신호, 시리즈: CA, 각짐, 차폐: 예, 스크류 잠금, 핀 수: 7, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 핀, 납땜 연결, 케이블 직경 범위: 4 mm ... 6 mm, 코딩: N, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

제약된 공간을 위한 직각 케이블 아웃렛
조정 가능한 케이블 아웃렛 방향으로 인해 다양한 애플리케이션에 맞게 조정 가능
높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
유연한 현장 조립용 커넥터
안정적인 신호 전송을 위한 일관된 EMC 보호
납땜 연결: 다양한 litz 전선을 위한 검증된 연결 기술