UPS-CP-BP-4.5/6KVA - 바이패스 모듈
UPS-CP-BP-4.5/6KVA
-
바이패스 모듈
2800292
바이패스 모듈, 수동 바이패스 있음, 4.5 kVA 및 6 kVA UPS 장치용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
설계
19" 랙 패치 모듈
입력 데이터
정격 전압
240 V AC
정격 전류
최대 32 A
전원 공급 커넥터
L/N/PE 케이블
출력 데이터
출력 전압 범위
220 V AC ... 240 V AC
정격 전류
최대 32 A
정격 전압
240 V AC
정격 전류
32 A
연결 부하
케이블 L/N/PE, 2.8 m, 개방형 끝
에너지 저장 장치
네트워크 관리
예
치수
폭
483.00 mm
높이
89.00 mm
랙 장치
2 HU
깊이
180.00 mm
소재 사양
색상
검정
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
0 °C ... 40 °C
주변 온도(보관/운송)
0 °C ... 45 °C
허용 습도(작동)
0 % ... 90 % (응축 없음)
표준 및 규정
표준/사양
IEC 60320
상용 데이터
항목 번호
2800292
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CMURZ9
GTIN
4046356537889
개당 중량(패키지 포함)
6,300 g
개당 중량(패키지 제외)
6,300 g
관세 번호
85049090
원산지
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말