SACCBP-FSB-2CON-PG9/0,5-910EX
-
버스 시스템 플러시 타입 소켓
1457788
버스 시스템 플러시 타입 소켓, M12, PROFIBUS, 차폐, B-인코딩, 2핀, SPEEDCON 고속 인터록 시스템, Pg9 스레드를 사용한 후면부 마운팅, 0.5 m 버스 케이블 2 x 0.25 mm2, Ex 영역 2 폭발 위험이 있는 환경의 설치에 적합
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 원형 커넥터 (장치측) |
| 핀 수 | 2 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 차폐 | 예 |
| 코딩 | B |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 밀폐 소재 | NBR |
| 접점 소재 | CuZn |
| 접점 표면 소재 | Ni/Au |
| 접점 캐리어 소재 | PA 6.6 |
| 케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 접점 저항 | ≤ 3 mΩ |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 정격전압 UN | ≤ 50 V AC/DC |
| 정격전류 IN | 4 A |
| 연결 1 | |
| 헤드 설계 | 소켓 |
| 헤드 케이블 아웃렛 | 직선 |
| 헤드 스레드 타입 | M12 |
| 헤드 잠금 타입 | SPEEDCON |
| 코딩 | B |
| 연결 2 | |
| 헤드 설계 | 선단 탈피 처리 |
| 케이블 길이 | 0.5 m |
| PROFIBUS [910] | |
| 치수 도면 |
|
| 차폐 | 예 |
| UL AWM 스타일 | 21198 (80°C/300 V) |
| 케이블 중량 | 90 kg/km |
| 케이블 타입 | PROFIBUS |
| 케이블 타입(약어) | 910 |
| 신호 타입/카테고리 | PROFIBUS |
| 케이블 구조 | 1x2xAWG24/19 |
| 외부 케이블 직경 | 7.80 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 빨간색 라일락 RAL 4001 |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 전선 구조 신호 라인 | 19x 0.13 mm |
| AWG 신호 라인 | 24 |
| 케이블 사이즈 | 2x 0.25 mm² (신호 라인) |
| 소재, 필러 | PP |
| 전선 절연 소재 | Foam-Skin PP |
| 절연 포함 전선 직경 | 2.55 mm ±0.07 mm |
| 단일 배선, 색상 | 빨간색, 녹색 |
| 전체 꼬임 | 2개의 필러가 있는 2개의 코어 |
| 차폐 | 플라스틱 코팅 알루미늄 포일, 주석 도금 구리 편조 차폐 |
| 광 차폐 커버 | 85 % |
| 정격 전압, 케이블 | 300 V |
| 테스트 전압 코어/코어 | 1500 V (50 Hz, 1 min.) |
| 테스트 전압 코어/차폐 | 1500.00 V (50 Hz, 1 min.) |
| 케이블 저항 | ≤ 78.6 Ω/km |
| 케이블 절연 저항 | ≥ 5 GΩ*km |
| 파장 임피던스 | 150 Ω ±10 % (3 MHz ... 20 MHz) |
| 케이블 용량 | 정격 30 pF/m |
| 최소 휨 반지름, 고정 설치 | 40 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 65 mm |
| 휨 주기 수 | 4000000 |
| 휨 반지름 | 65 mm |
| 트래버싱 경로 | 4.5 m |
| 트래버싱 속도 | 3 m/s |
| 가속화 | 3 m/s² |
| 휨 주기 수 | 5000000 |
| 트래버싱 경로 | 4.5 m |
| 트래버싱 속도 | 3 m/s |
| 가속화 | 3 m/s² |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C (케이블, 드래그 체인 애플리케이션) |
| 할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
| IEC 60754-1에 따름 | |
| 내염성 | UL 1581, 섹션 1060 및 UL 2556, 섹션 9.3(FT1) |
| UL 1581, 섹션 1100 및 UL 2556, 섹션 9.1(HFT/FT2) | |
| IEC 60332-1-2 | |
| 기타 저항성 | 낮은 접착력 |
| 주변 온도(작동) | -30 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치) |
| -30 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치) | |
| -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP67 (플러그 삽입 시) |
| IP65 (플러그 삽입 시) | |
| IP65/IP67 | |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -30 °C ... 75 °C (플러그 / 소켓) |
| M12 | |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
| 표준 명칭 | ATEX 지침 94/9/EC |
| 표준/사양 | IEC 60079-0 |
| IEC 60079-11 | |
| IEC 60079-15 | |
| 표준 명칭 | 적합성 선언 |
| 표준/사양 | QSI 10 ATEX 2018U |
| II 3G Ex nA II Gc | |
| 항목 번호 | 1457788 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | ABQYAA |
| GTIN | 4046356627160 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 55 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 55 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | DE |