VS-M12MSDBP/8,5-937/M12MSD SCOX - 버스 시스템 플랫 타입 플러그
1239391

조립된 EtherCAT® 케이블, 차폐, 스타 쿼드, AWG 22 연선(7선), RAL 6018(노란색-녹색), M12 플러시 타입 커넥터, 후면부 마운팅, SPEEDCON, 4핀 및 자유 전선 끝, 길이: 5 m

제품의 세부 정보






호환 가능한 제품


이점

즉시 사용을 위해 다양한 표준 길이의 케이블로 사전 조립됨
고객 맞춤형 조립 및 케이블 길이 제공
최적의 누설 방지를 위해 케이블측에 밀봉됨
모든 일반 네트워크 및 fieldbus를 위한 케이블 설계
높은 전송 안전성 보장: 옵션 EMC 너트를 사용한 하우징과의 차폐 연결