SAC-5P-M12MS/ 1,0-923 CAN
-
버스 시스템 케이블
1069443
버스 시스템 케이블, CANopen®, 5-핀, PUR 할로겐-프리, 은-회색 RAL 7001, 차폐, 플러그 직선 M12, 코딩: A, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 길이: 1 m, 플러그-인 커넥터 비차폐
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
| 애플리케이션 | 버스 시스템 |
| 핀 수 | 5 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 차폐 | 예 |
| 코딩 | A |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| 버스 시스템 | CANopen® |
| 신호 타입/카테고리 | CANopen® |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 정격전압 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 정격전류 IN | 4 A |
| UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
| 그립 몸체 소재 | TPU, 난연성, 자소성 |
| 접점 소재 | CuSn |
| 접점 표면 소재 | Ni/Au |
| 접점 캐리어 소재 | TPU GF |
| 케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트 |
| 연결 1 | |
| 설계 | 플러그 직선 M12 |
| 핀 수 | 5 |
| 코딩 타입 | A (표준) |
| 연결 2 | |
| 설계 | 선단 탈피 처리 |
| 케이블 길이 | 1 m |
| CANopen®/DeviceNet™, PUR, 회색 [923] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 90 kg/km |
| UL AWM 스타일 | 21198 (80°C/300 V) |
| 핀 수 | 4 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | CANopen®/DeviceNet™, PUR, 회색 [923] |
| 전선 구조 | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
| 전선 구조 신호 라인 | 19x 0.13 mm |
| AWG 신호 라인 | 24 |
| 전선 구조, 전원 공급 | 19x 0.15 mm |
| AWG 전원 공급 | 22 |
| 케이블 사이즈 | 2x 0.25 mm² (데이터 케이블) |
| 2x 0.34 mm² (전원 공급) | |
| 1x 0.34 mm² (차폐접지선) | |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.95 mm ±0.05 mm (데이터 케이블) |
| 1.4 mm ±0.05 mm (전원 공급) | |
| 외부 케이블 직경 | 6.70 mm ±0.3 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 은-회색 RAL 7001 |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 소재 전선 절연 | 발포 PE (데이터 케이블) |
| PE (전원 공급) | |
| 단일 배선, 색상 | 빨간색-검정색, 파란색-흰색 |
| 트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
| 페어 차폐 타입 | 플라스틱 코팅 알루미늄 포일, 알루미늄측 외부 |
| 전체 꼬임 | 중앙의 차폐접지선을 둘러싼 2개의 쌍 |
| 광 차폐 커버 | 80 % |
| 절연 저항 | ≥ 5 GΩ*km (데이터 케이블) |
| ≥ 5 GΩ*km (전원 공급) | |
| 루프 저항 | ≤ 181.80 Ω/km (데이터 케이블) |
| ≤ 114.80 Ω/km (전원 공급) | |
| 파장 임피던스 | 120 Ω ±10 % (1MHz 있음) |
| 케이블 용량 | 정격 40 nF/km (데이터 케이블) |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V (피크 값, 고성능 애플리케이션용 아님) |
| 테스트 전압 코어/코어 | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| 테스트 전압 코어/차폐 | 2000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 34 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 67 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 5000000, 휨 반지름: 70 mm, 휨 반지름: 10 x D, 트래버싱 경로: 4.5 m, 트래버싱 속도: 3 m/s, 가속화: 3 m/s², 주변 온도: ≤ 70 °C |
| 차폐 감쇠 | ≤ 22.9 dB/km (1MHz 있음) |
| ≤ 16.4 dB/km (500 kHz의 경우) | |
| ≤ 9.5 dB/km (125 kHz의 경우) | |
| 할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
| IEC 60754-1에 따름 | |
| 내염성 | UL 1581, 섹션 1060 (FT-1) |
| IEC 60332-1 | |
| 기타 저항성 | 낮은 접착력 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -20 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
| ≤ 70 °C (케이블, 드래그 체인 애플리케이션) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 75 °C (케이블, 유연 설치) |
| -25 °C ... 90 °C (플러그 / 소켓) | |
| 항목 번호 | 1069443 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | AF1CDD |
| GTIN | 4055626745954 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 72.22 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 72.22 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |