IBS ST 24 BKM-E2000/N - 버스 커플러
IBS ST 24 BKM-E2000/N
-
버스 커플러
2897978
Diamond E-2000 FO 연결 시스템이 있는 INTERBUS 버스 단자 모듈, 24 V DC, IP20 수준 보호
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
마운팅 위치
수평 DIN 레일
인터페이스
ST 로컬 버스
연결 타입
ST 로컬 버스 커넥터
전송 속도
500 kbit/s
INTERBUS
연결 타입
F-SMA 커넥터
제품 속성
제품 타입
I/O 컴포넌트
제품군
Smart Terminal ST
설계
모듈형
INTERBUS 스마트 단자
마운팅 위치
수평 DIN 레일
연결 데이터
연결 기술
연결 이름
단자대
단자대
연결 타입
F-SMA 커넥터
스트리핑 길이
8 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
상용 데이터
항목 번호
2897978
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRI311
GTIN
4046356292610
개당 중량(패키지 포함)
260.4 g
개당 중량(패키지 제외)
179.91 g
관세 번호
85389091
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151602
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
CLIPFIX 35-5
-
엔드 브라켓
3022276
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM
-
DIN 레일관통
0801733
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM
-
DIN 레일, 비관통
0801681
IB ST LBC
-
브리지
2836492
EB 84 IB ST BU
-
삽입 브리지
2836269
EB 84 IB ST RD
-
삽입 브리지
2836272
이점
구리 또는 광섬유 연결
제품 도움말