AXL P BS 35 - 버스 커넥터
AXL P BS 35
-
버스 커넥터
2316396
하우징 타입 FBPS 베이스용 Axioline P 버스 베이스 모듈
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
DIN 레일 커넥터
제품군
Axioline P
치수
치수 도면
폭
40.74 mm
높이
37.02 mm
깊이
20.9 mm
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
상용 데이터
항목 번호
2316396
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRIPZ4
GTIN
4055626368344
개당 중량(패키지 포함)
13.7 g
개당 중량(패키지 제외)
13.7 g
관세 번호
85366990
원산지
US
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27242692
ECLASS-15.0
27242692
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600