AXC BS - 버스 커넥터
AXC BS
-
버스 커넥터
2701582
AXC 3xxx용 Axiocontrol 버스 베이스 모듈
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
적용 참고 사항
적용 참고 사항
산업 전용
제품 속성
제품 타입
DIN 레일 커넥터
제품군
Axiocontrol
치수
폭
98.6 mm
높이
33.2 mm
깊이
15.5 mm
상용 데이터
항목 번호
2701582
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRAAEZ
GTIN
4046356767484
개당 중량(패키지 포함)
30.2 g
개당 중량(패키지 제외)
30 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27242692
ECLASS-15.0
27242692
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
승인
cULus Listed
승인 ID: E238705
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
0.132 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말