개방형 빌딩 자동화를 위한 Niagara Framework® – 시스템, 하드웨어, 솔루션 피닉스컨택트는 Niagara의 공식 파트너입니다. 라이선스와 산업용 하드웨어부터 효율적이고 확장 가능한 엔지니어링을 위한 애드온까지 완벽하게 통합된 솔루션을 살펴보십시오.

현대적인 건물
전기 서브 배전반용 빌딩 컨트롤러

빌딩 자동화를 위한 Niagara Framework® 하드웨어 및 컨트롤러

피닉스컨택트의 Niagara 호환 컨트롤러는 개방형 벤더 독립형 빌딩 자동화 시스템을 위해 특별히 설계되었습니다. 이를 통해 개별 건물부터 확장 가능한 다중 사이트 솔루션에 이르기까지 필드, 공간 및 시설 레벨을 안정적으로 통합할 수 있습니다.
표준화된 인터페이스, 산업용 등급의 하드웨어, 그리고 장기적인 공급 안정성을 바탕으로 안정적이고 미래에도 지속적으로 활용할 수 있는 플랫폼을 제공합니다. 이를 통해 엔지니어링 프로세스를 표준화하고 애플리케이션을 재사용하며 Niagara 기반 빌딩 관리 시스템을 유연하게 확장할 수 있습니다.

Niagara 기반 소프트웨어 엔지니어링

Niagara Framework® 엔지니어링 도구 및 소프트웨어

피닉스컨택트는 필드 레벨부터 클라우드까지 전체 아키텍처를 아우르는 강력한 무료 엔지니어링 도구로 Niagara Framework®를 확장하고 있습니다.
Niagara 라이브러리는 반복되는 작업을 표준화하여 엔지니어링 작업을 크게 줄여줍니다. 맞춤형 프로그래밍 대신 버전 관리 기능을 갖춘 기능 블록과 표준화된 프레임워크를 활용하여 실내 자동화 및 빌딩 자동화를 구현하십시오.
원활한 워크플로를 통해 대량 작업을 효율적으로 처리하고 모든 프로젝트에서 일관된 결과를 얻을 수 있습니다. 기존 Niagara 환경에 이 도구를 손쉽게 통합하십시오. 이 도구는 Niagara Marketplace에서 무료로 이용할 수 있습니다.

빌딩 관리 시스템 운영자

Niagara Framework® 빌딩 관리 시스템(BMS)

Niagara Framework®는 세계적으로 가장 널리 인정받는 개방형 빌딩 관리 시스템(BMS) 플랫폼입니다. 이를 통해 다양한 빌딩 시스템과 기술을 벤더에 구애받지 않고 통합할 수 있도록 지원하며, 유연하고 확장 가능한 빌딩 자동화 기반을 제공합니다.
피닉스컨택트는 Emalytics를 통해 Niagara Framework® 기반의 강력한 빌딩 관리 시스템을 제공합니다. 이 솔루션은 상호운용 가능한 플랫폼의 개방성과 산업용 수준의 견고성을 결합하여 까다로운 빌딩 자동화 프로젝트에 이상적인 환경을 제공합니다.
시각화, 제어, 모니터링을 위한 통합 플랫폼은 물론, 기존 시스템과의 손쉬운 통합 및 Niagara 기반 인프라의 장기적인 확장성을 활용할 수 있습니다.

빌딩 관리 세미나

빌딩 자동화를 위한 Niagara Framework® 교육 과정

피닉스컨택트는 Niagara 기반 빌딩 자동화 분야의 전문성을 키울 수 있도록 체계적인 교육 프로그램을 제공합니다. Niagara 교육 및 TCP 인증은 주로 공인 파트너를 통해 제공되며, 지역과 적용 분야에 맞춘 피닉스컨택트의 전문 교육으로 이를 보완합니다. 이를 통해 실습 중심의 실용적인 교육을 폭넓게 이용할 수 있습니다. 체계적인 온보딩 절차, 실습 중심의 학습 콘텐츠, 무료 Niagara 애드온과 온라인 튜토리얼을 통해 손쉽게 시작할 수 있습니다. 이를 통해 프로젝트를 더 신속하게 수행하고, 학습한 내용을 효율적이고 자신 있게 적용할 수 있습니다.

Niagara Framework®의 공식 파트너, 피닉스컨택트

피닉스컨택트는 'Powered by Niagara' 공식 파트너로서 Tridium과 긴밀히 협력하여 Niagara Framework® 기반 개방형 빌딩 자동화를 위한 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션을 개발하고 있습니다. 피닉스컨택트는 Tridium의 Growth Partner Program을 통해 Tridium과 긴밀히 협력하여 개발 및 엔지니어링 활동을 긴밀하게 연계하고 있습니다. 그 결과 완벽하게 통합된 솔루션, 뛰어난 호환성, 그리고 새로운 기술을 가장 먼저 활용할 수 있는 이점을 제공합니다. 피닉스컨택트는 글로벌 Niagara 생태계의 적극적인 일원으로서 미래 대응력을 갖춘 벤더 독립형 솔루션과 Niagara 기반 시스템의 지속적인 발전을 지원합니다.

Niagara Framework® 및 빌딩 자동화를 위한 컨트롤 캐비닛 제조 원스톱 솔루션 피닉스컨택트는 단일 공급처에서 제공하는 완벽한 제품 포트폴리오를 기반으로 Niagara 기반 빌딩 자동화를 위한 종합적인 컨트롤 캐비닛 솔루션을 제공합니다. 전원 공급 장치, 인터페이스, I/O 모듈부터 네트워킹 기술과 산업용 보안 솔루션에 이르기까지 모든 구성 요소는 서로 완벽하게 연동되도록 설계되었습니다. 이를 통해 체계적이고 공간 효율성이 뛰어난 컨트롤 캐비닛 아키텍처를 구현할 수 있습니다. 이 시스템들은 Niagara Framework® 프로젝트에 원활하게 통합되어, 안정적이고 확장 가능한 빌딩 자동화의 기반을 마련합니다.

인터랙티브 이미지 맵: Niagara Framework® 및 빌딩 자동화를 위한 컨트롤 캐비닛 제조
단자대
피닉스컨택트 단자대를 사용하면 단자 스트립을 더욱 유연하게 설계할 수 있습니다. 다양한 연결 기술 중에서 선택하고 이중 기능 샤프트에 브리지를 설치하여 단자대를 결합하십시오. 단자대 시스템은 표준화된 브리징, 마킹 및 테스트 액세서리를 특징으로 합니다.
단자대 자세히 보기
단자대
HMI 패널 및 산업용 PC
피닉스컨택트의 HMI(Human Machine Interface) 및 IPC(산업용 PC)를 사용하여 시스템 상태를 효율적으로 운영 및 모니터링하십시오. 자동화 솔루션의 작동 개념에서 뛰어난 확장성이 제공하는 이점을 누리십시오. 피닉스컨택트의 인텔리전트 산업용 PC를 사용하여 까다로운 제어 및 네트워킹 작업을 간단한 방식으로 수행하십시오. 이와 동시에 정교한 시각화 소프트웨어가 머신 프로세스에서 빠르고 안전한 개입을 지원합니다.
HMI 및 IPC 자세히 알아보기
HMI 패널 및 산업용 PC
커넥터
다양한 커넥터: 다목적 원형 커넥터(M5 ~ M58), 데이터, 에너지 저장 장치 및 PV 커넥터부터 고내구성 산업용 커넥터까지. 피닉스컨택트의 커넥터 포트폴리오는 산업 및 준산업용 애플리케이션을 위한 솔루션을 제공합니다. 특정 용도에 맞는 커넥터 시스템은 물론이고 사전 조립되었거나 조립용으로 설계된 케이블 및 라인도 포트폴리오에 포함되어 있습니다.
커넥터 자세히 알아보기
커넥터
릴레이 및 무접점 릴레이
피닉스컨택트의 다양한 릴레이와 무접점 릴레이, 커플링 릴레이, 전자 기계식 릴레이, 타이머 릴레이, 통신 및 로직 모듈 제품에 대해 자세히 알아보십시오. 피닉스컨택트의 혁신적인 제품은 산업용 애플리케이션을 위한 최고의 신뢰성과 효율성을 제공합니다. 피닉스컨택트의 릴레이는 높은 스위칭 용량, 긴 서비스 수명 및 광범위한 액세서리 제품군을 특징으로 합니다. 무접점 릴레이는 빠른 스위칭 시간을 제공하며 스위칭 빈도가 높은 애플리케이션에 이상적입니다. 로직 모듈은 애플리케이션에 적합한 유연한 제어 및 자동화 솔루션을 제공합니다. 통신 모듈을 사용하면 릴레이 시스템을 쉽고 유연하게 네트워크에 통합할 수 있습니다.
릴레이 자세히 알아보기
릴레이 및 무접점 릴레이
에너지 모니터링
효율적인 에너지 모니터링은 ISO 50001에 따른 에너지 관리 시스템의 기반입니다. 피닉스컨택트의 에너지 모니터링 포트폴리오가 제공하는 최적의 상호 작용과 사용자 친화성 이점을 활용하십시오. 피닉스컨택트의 에너지 측정 장치, 에너지 미터, 변류기 및 측정 변환기는 에너지 데이터 획득을 위한 모든 용도를 커버합니다. 미래 지향적인 커뮤니케이션 및 소프트웨어 솔루션이 에너지 데이터를 통합, 시각화 및 분석할 수 있도록 지원합니다.
에너지 모니터링 자세히 알아보기
에너지 모니터링
무정전 파워 서플라이(UPS)
주전원 장애는 심각한 결과를 초래합니다. 피닉스컨택트의 무정전 파워 서플라이(UPS)를 믿고 사용할 수 있습니다. UPS는 메인 전원 오류 시에도 전원을 공급하고 시스템을 공급 중단으로부터 보호합니다. 피닉스컨택트는 다양한 산업 분야의 요구 사항에 적합하도록 기능과 설계를 맞춤형으로 제공하는 DC 및 AC 애플리케이션용 UPS 솔루션을 제공합니다.
UPS 자세히 알아보기
무정전 파워 서플라이(UPS)
산업용 통신
산업용 통신의 목표는 필드에서 제어 레벨까지의 안정적인 데이터 전송입니다. 여기에서 산업용 Ethernet, 첨단 무선 기술 및 사이버 보안을 갖춘 일관적인 솔루션은 네트워크화된 시스템의 가용성과 보안을 향상시킵니다. PROFINET, OPC UA, PROFIBUS 및 INTERBUS와 같은 네트워크 프로토콜 및 fieldbus 시스템은 효율적인 통신을 보장합니다.
산업용 통신 자세히 알아보기
산업용 통신
전원 공급
피닉스컨택트의 전원 공급 장치로 애플리케이션에 안정적으로 전원을 공급할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 광범위한 장치 중에서 요구사항에 알맞은 이상적인 전원 공급 장치를 선택하십시오. DIN 레일 장착형, 패널 마운팅형, 19인치 랙 장착형 등 어떤 설치 방식에도 적합한 전원 공급 장치를 제공합니다.
전원 공급 자세히 알아보기
전원 공급
컨택터 및 전원 릴레이
전원 릴레이와 마찬가지로, 전기 스위칭 장치로서의 컨택터는 전기 시스템과 기계를 제어하고 보호하는 데 필수적인 전기 엔지니어링의 필수 구성 요소입니다. 컨택터는 높은 전류와 전압을 스위칭할 수 있게 하고, 전원 릴레이는 정밀한 제어 작업을 수행합니다. 두 스위칭 장치는 최신 산업 애플리케이션의 안전성과 효율성에 크게 기여합니다.
컨택터 및 전원 릴레이
컨택터 및 전원 릴레이
장치 회로 차단기
장치 회로 차단기는 장비를 과부하 및 단락 전류로부터 보호하고 결함 발생 시 영향을 받은 회로만 선택적으로 차단합니다. 이상적인 보호를 위해 피닉스컨택트의 회로 차단기는 전자, 열자기 및 열 기술을 다양하게 사용합니다. 피닉스컨택트의 과전류 방지 기능을 사용하여 생산 프로세스를 최적화하고 다운타임을 최소화하십시오.
장치 회로 차단기 자세히 알아보기
장치 회로 차단기
이중화 모듈
이중화 모듈은 두 개의 파워 서플라이를 디커플링하는 데 사용되며 시스템의 고가용성 및 생산성을 보장합니다. 엄격한 작동 안정성이 요구되는 애플리케이션의 경우 이중화 전원 공급 장치가 특히 필요합니다. 이중화 시스템은 하나의 전원 공급 장치에서 오류가 발생하는 경우에도 시스템 다운타임이 발생하지 않도록 보장합니다.
이중화 모듈 자세히 알아보기
이중화 모듈

담당자

Bernhard Tillmanns, 글로벌 산업 관리 빌딩 기술 부문 책임자
Bernhard Tillmanns
글로벌 산업 관리 빌딩 기술 부문 책임자
현대화 또는 신축 프로젝트에 관해 기꺼이 상담해 드리겠습니다. 피닉스컨택트의 오랜 경험과 광범위한 서비스 이점을 누리십시오.

자주 묻는 질문(FAQ)

빌딩 자동화 FAQ
빌딩 자동화 FAQ
빌딩 자동화 FAQ
빌딩 자동화 FAQ
빌딩 자동화 FAQ
빌딩 자동화 FAQ

프로젝트에서 직면하는 구체적인 과제를 해결할 수 있도록 지원하기 때문입니다. 피닉스컨택트는 Niagara와 호환되는 견고하고 확장 가능한 하드웨어를 제공합니다. 표준화된 엔지니어링 구조와 무료 엔지니어링 도구를 통해 엔지니어링 작업을 크게 줄일 수 있습니다. 또한 포괄적인 컨트롤 캐비닛 포트폴리오와 IT 및 사이버 보안에 대응하는 솔루션을 통해 Niagara 프로젝트를 더 효율적으로 구현하고 복잡성을 줄이며 설치 시간을 단축할 수 있습니다.

빌딩 자동화 FAQ

주요 장점은 하드웨어 플랫폼과 개방형 빌딩 자동화 시스템의 원활한 통합입니다. 피닉스컨택트는 첨단 인터페이스와 직접 I/O 연결성 기능을 갖춘 견고한 산업용 컨트롤러를 제공합니다. 이 애플리케이션은 유연하게 확장할 수 있으며 컨트롤 캐비닛 및 인프라 설계에 원활하게 통합할 수 있습니다. 그 결과 게이트웨이 수를 줄이고 독립형 솔루션에 대한 의존도를 낮추며, 에너지 및 빌딩 인프라와의 통합을 더욱 원활하게 만들 수 있습니다.

빌딩 자동화 FAQ

예—산업용 하드웨어, 확장 가능한 아키텍처, 그리고 엔드투엔드 공급 체계를 통해 가능합니다. 피닉스컨택트의 솔루션들은 견고한 산업용 설계를 기반으로 하며 N+1 또는 2N과 같은 고가용성 시스템에 원활하게 통합할 수 있습니다. 또한 전원 공급 및 네트워크 설계와 함께 구성하면 중요한 애플리케이션에서도 고가용성과 작동 안정성을 보장하는 신뢰할 수 있는 솔루션을 구현할 수 있습니다.

최신 데이터 센터 솔루션 자세히 보기
빌딩 자동화 FAQ

진정한 가치는 프레임워크 자체가 아니라 프로젝트를 얼마나 효율적으로 구현하느냐에 있습니다. 피닉스컨택트를 활용하면 엔지니어링 작업량과 인터페이스 수를 줄이는 동시에 시스템 통합을 크게 간소화할 수 있습니다. 이와 동시에 IT 및 사이버 보안 요구 사항을 충족하면서 컨트롤 캐비닛 제조의 효율성을 높일 수 있습니다. 또한 확장 가능한 아키텍처와 결합하면 Niagara 프로젝트의 가용성을 높이면서 복잡성을 줄일 수 있습니다.

빌딩 자동화 FAQ

예—컨트롤러, 감독자 또는 시각화 시스템용 Niagara 기반 라이선스는 피닉스컨택트에서 직접 구매할 수 있습니다. 라이선스 포트폴리오는 당사의 하드웨어와 솔루션에 최적화되어 있습니다. 피닉스컨택트 고객은 맞춤형 패키지, Emalytics 생태계 이용, 무료 Niagara 애드온은 물론 라이선스 및 애플리케이션 통합 지원까지 제공받을 수 있습니다.

Emalytics 라이선스 자세히 보기