ISSB 10- 6 - 브리지
ISSB 10- 6
-
브리지
0301466
브리지, 간격: 6 mm, 핀 수: 10, 색상: 은색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
스크류 브리지
핀 수
10
간격
6 mm
치수
간격
6 mm
소재 사양
색상
은색
소재
구리
마운팅
마운트 타입
스크류 마운팅
상용 데이터
항목 번호
0301466
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE1Z2X
GTIN
4017918000219
개당 중량(패키지 포함)
10.32 g
개당 중량(패키지 제외)
10.32 g
관세 번호
85369095