VL2 BPC 9000 EX - 박스 PC
1054023

완전히 밀봉된 컨벡션 부스터 및 Intel® Core™ i7-6822EQ 프로세서가 장착된 ATEX/IECEx 호환 및 UL listed, IP30 등급 Valueline® 산업용 박스 PC(BPC). 최대 16 GB RAM. 대용량 저장소 옵션으로 HDD 및 SSD를 선택할 수 있습니다. 단일 옵션 PCI 또는 PCIe 슬롯을 사용할 수 있습니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








이점

ATEX/IECEx인증서
다양한 크기의 손쉽게 제거 가능한 회전 하드 드라이브 또는 SSD(Solid State Drive)
간편하게 액세스할 수 있는 컴포넌트로 인한 손쉬운 유지 관리
최고의 냉각 성능을 위한 완전히 밀봉된 IP30 대류 부스터
박스 PC(BPC)로 구성 가능
Intel® Core™ i7 프로세서의 탁월한 성능, 응답성 및 에너지 효율성
옵션 PCI 또는 PCIe 슬롯을 통한 유연한 확장
박스 PC(BPC): IP30 등급