VL2 BPC 9000 - 박스 PC
2400499

완전히 밀봉된 컨벡션 부스터 및 Intel® Core™ i7-6822EQ 프로세서가 장착된 IP30 등급 Valueline® 산업용 박스 PC(BPC). 최대 32 GB RAM. 대용량 저장소 옵션으로 HDD 및 SSD를 선택할 수 있습니다. 단일 옵션 PCI 또는 PCIe 슬롯을 사용할 수 있습니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








이점

간편하게 액세스할 수 있는 컴포넌트로 인한 손쉬운 유지 관리
최고의 냉각 성능을 위한 완전히 밀봉된 IP30 대류 부스터
다양한 크기의 손쉽게 제거 가능한 회전 하드 드라이브 또는 SSD(Solid State Drive)
옵션 PCI 또는 PCIe 슬롯을 통한 유연한 확장
박스 PC(BPC): IP30 등급
Intel® Core™ i7 프로세서의 탁월한 성능, 응답성 및 에너지 효율성
박스 PC(BPC)로 구성 가능