VL2 BPC 7000 EX
-
박스 PC
1054024
Intel® Core™ i5-4300U 프로세서 및 최대 16 GB RAM이 장착된 팬리스 설계 방식의 ATEX/IECEx 호환 및 UL listed, IP30 등급 Valueline® 산업용 박스 PC(BPC). 대용량 저장소 옵션으로 HDD 및 SSD를 선택할 수 있습니다. 단일 옵션 PCI 또는 PCIe 슬롯을 사용할 수 있습니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 박스 PC |
| 컴퓨터 데이터 | |
| 프로세서 | Intel® Core™ i5-4300U 1.9 GHz/2.9 GHz |
| 운영 체제 | 운영 체제 없음 |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| 주 메모리 | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| 데이터 저장소 | 데이터 저장소 없음 |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD, 160 GB (SATA) | |
| 2.5" SSD, 240 GB | |
| 2.5" SSD, 480 GB | |
| 냉각 | 패시브 |
| PCI 옵션 1 | 슬롯 없음 |
| PCI | |
| PCIe x4 | |
| Raid 시스템 | 0, 1 |
| 슬롯 | PCI/PCIe optional |
| 디스플레이 | |
| 디스플레이 타입 | 디스플레이 없음 |
| 화면 해상도 | 없음 |
| 터치 기술 | 터치 기술 없음 |
| 그래픽 카드 | Intel® HD Graphics 4400 |
| 배터리 서비스 수명 | 5년(일반) |
| 공급 | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 21.6 V DC ... 26.4 V DC (모든 허용 오차 및 리플 포함) |
| 전원 공급 장치 | 24 V DC ±20 % |
| 최대 전류 소모량 | 4.5 A |
| 실시간 클럭(clock) | |
| 실시간 클럭 | 예(배터리 지원) |
| 인터페이스 | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| 옵션 인터페이스 | 옵션 인터페이스 없음 |
| 2x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/422/485) | |
| 모니터 출력 | 2x DisplayPort |
| 네트워크 | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45 |
| LAN 칩셋 | Intel® I210-AT |
| 폭 | 264 mm |
| 높이 | 215 mm |
| 깊이 | 95 mm |
| 외부 치수(dimensions) | |
| 폭 / 높이 / 깊이 | 264 mm / 215 mm / 95 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP30 (뒤로) |
| IP30 | |
| 주변 온도(작동) (SSD) | -10 °C ... 50 °C (SSD 있음) |
| 주변 온도(작동) (HDD) | 0 °C ... 45 °C (HDD 있음) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 충격 | 15g, IEC 60068-2-27에 따른 11 ms |
| 진동 (동작) | DIN EN 60068-2-6 |
| 마운트 타입 | 책장 마운팅 |
| 패널 마운팅 |
| 항목 번호 | 1054024 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DRBAAA |
| 개당 중량(패키지 포함) | 4,800 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 4,800 g |
| 관세 번호 | 84715000 |
| 원산지 | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-NO: 110-71-4) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
호환 가능한 제품
-
-
VL2 4 GB SLC SSD SATA KIT - 메모리 2400335
-
VL2 8 GB SLC SSD SATA KIT - 메모리 2400336
-
VL2 16 GB SLC SSD SATA KIT - 메모리 2400337
-
VL2 32 GB SLC SSD SATA KIT - 메모리 2400338
-
DP TO VGA ADPTR - 어댑터 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - 어댑터 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - 버퍼 모듈 2402941
-
VL2 480 GB SSD KIT - 메모리 2403834
-
VL 2.0M DP CABLE - 연결 케이블 2404774
-
VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA - 냉각 장치 2403290
-
VL2 THERMAL PAD: 7MM 2.5" SATA - 액세서리 2403289
-
VL2 SATA TRAY - EMPTY - 탈착식 하드 드라이브 트레이 2403291
-
VISU+ IPC UPGRADE - 시각화 소프트웨어 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - PCB 커넥터 1777992
이점
ATEX/IECEx인증서
다양한 크기의 손쉽게 제거 가능한 회전 하드 드라이브 또는 SSD(Solid State Drive)
산업용 애플리케이션을 위한 팬리스 설계
박스 PC(BPC)로 구성 가능
강력하고 에너지 효율적인 Intel® Core™ i5 프로세서
박스 PC(BPC): IP30 등급