VL2 BPC 3000 EX - 박스 PC
1054025

Intel® Core™ i3-4010U 프로세서가 장착된 팬리스 설계 방식의 ATEX/IECEx 호환 및 UL listed, IP30 등급 산업용 박스 PC(BPC). 최대 16 GB RAM. 대용량 저장소 옵션으로 HDD 및 SSD를 선택할 수 있습니다. 단일 옵션 PCI 또는 PCIe 슬롯을 사용할 수 있습니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








이점

ATEX/IECEx인증서
다양한 크기의 손쉽게 제거 가능한 회전 하드 드라이브 또는 SSD(Solid State Drive)
산업용 애플리케이션을 위한 팬리스 설계
박스 PC(BPC)로 구성 가능
에너지 효율적인 다목적 Intel® Core™ i3 프로세서
박스 PC(BPC): IP30 등급